Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: C2 13 200 0000 0080
M12 A-cod 3-pol an /- f /- PVC 5.00m
M12 A-cod 3-pol an /- f /- PVC 5.00m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: C2 13 200 0000 0080
M12 A-cod 3-pol an /- f /- PVC 5.00m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
Identificación
  • 類別 System cabling
  • 系列 Conectores circulares M12
  • 原件 Conjuntos de cable
  • 規格 Premontado en un lado
  • 連接器1
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
  • Tipo de cable Copper cable (round)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x 0.34 mm²
  • Método de terminación Crimp termination
  • Blindaje Unshielded
  • Codificación A-coding
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diámetro de cable 4,5 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7040 (venstergrijs)
  • RoHS conform
  • Estado ELV conform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niet ingesloten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niet ingesloten
  • Sustancias REACH SVHC Niet ingesloten
  • Sustancias de la Proposición California 65 Niet ingesloten
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Vlamvertraging
  • UL / CSA UL wordt voorbereid
  • Certificaciones CE
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 原產國 Alemania
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140510999
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer