Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Tools
1
N.º de referencia: 21 03 319 2501
M12-Screw-5P-ACOD-F-STR
M12-Screw-5P-ACOD-F-STR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación A
Terminación de tornillo
Poliamida (PA)
Contactos: 5
Latón Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 1.5 mm² Máx.
Corriente nominal: ‌7.5 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión
Bloqueo por tornillo
Grado de protección: IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 319 2501
M12-Screw-5P-ACOD-F-STR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Tools
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Female
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 5
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1,5 mm² max
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 16
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Rated voltage 60 V
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 0,6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 18
  • Limiting temperature -30 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 mated condition
  • Cable diameter 4 ... 8 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Poliammide (PA)
  • Material (contacts) Ottone
  • Surface (contacts) Au su Ni Lato contatti
  • Material (hood/housing)
    Poliammide (PA)
    Lega di zinco
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS exemptions 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Piombo
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 33.2 g
  • Country of origin Slovakia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140161436
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar