Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Strona urządzenia / Przepust panelowy
55
N.º de referencia: 21 34 848 5585 060
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 6,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 6,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 6 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto C21320000000094.
N.º de referencia: 21 34 848 5585 060
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 6,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Strona urządzenia / Przepust panelowy
55
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 6 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.34 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 278.8 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140264670
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604