Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 33 000 9821
Jumper Across 2x1 blue 16A
Jumper Across 2x1 blue 16A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Puente conector enchufable
2x 1, Transversal
Poliamida (PA)
RAL 5012 (azul luminoso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 33 000 9821
Jumper Across 2x1 blue 16A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie Han® ES Press
  • Tillbehörstyp Plug-in-brygga
  • Tillbehörsbeskrivning
    2x 1
    Transverse
Version
  • Detaljer When using plug-in jumpers within Han® ES Press hoods of high construction must be used.
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 500 V
  • Nominell impulsspänning 6 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkspänning enl. UL 600 V
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 1 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 5
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Copper alloy
  • Yta (kontakter) Tin plated
  • Material (tillbehör) Polyamide (PA)
  • Färg (tillbehör) RAL 5012 (light blue)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen
    Lead
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 5
  • Nettovikt 1,26 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140192553
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar