Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 61 03 001 2119
InduCom 50p 3T-entry hexscrew 4-40
InduCom 50p 3T-entry hexscrew 4-40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Con tierra interna
Tamaño: D-Sub 5
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca 4-40 UNC
Entrada superior/lateral
3x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 61 03 001 2119
InduCom 50p 3T-entry hexscrew 4-40
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie D-Sub
  • Identificatie InduCom
  • Type kap/behuizing Schaalbehuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing Met interne aarding
Versie
  • Grootte D-Sub 5
  • Versie Ingang boven-/zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 3
  • Kabelingang 3x
  • Trekontlasting Een extra InduCom-kabelklem of een krimpflens - ferrulecombinatie is beschikbaar en afhankelijk van het gebruik van de kabel.
  • Vergrendelingstype Zeskantschroef met captieve onderlegschijf Draad 4-40 UNC
  • aardingsverbinding Met intern aardingsblok
  • 2 onderdelen Ja
  • Scheidbaar Ja
  • Details Onderdeelnummer bevat twee dummy-stekkers
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,4 Nm aardingsverbinding
    ‌0,4 Nm Kapschroef
    ‌0,4 Nm Borgschroef
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP30
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Materiaal (schroef) Staal, vernikkeld
  • Lengte 58 mm
  • Breedte 67,1 mm
  • Hoogte 17,6 mm
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140157989
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Archivos 2D/3D Multi CAD