Matching Products
Matching Products NUEVO
Accessories
47
Número de parte: 61 03 001 0217
InduCom 25p special for cable K screw
InduCom 25p special for cable K screw

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 3
Tornillo estriado Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
1x
Material (carcasa/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notes
Compare
Free Sample
Número de parte: 61 03 001 0217
InduCom 25p special for cable K screw
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Accessories
47
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie D-Sub
  • Identificación InduCom
  • Tipo de carcasa/base Base
  • Descripción de carcasa/base Sin tierra interna
Versión
  • Tamaño D-Sub 3
  • Versión Entrada superior
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Protección contra tirones
    En caso de protección contra tirones para un cable, debe utilizarse un inserto DIN 41612 o conector glándula.
    En caso de protección contra tirones para un cable o dos cables, debe utilizarse insertos D-Sub y conector glándula o combinación de brida ponchable y ferrul ponchable.
  • Tipo de bloqueo Tornillo estriado Rosca 4-40 UNC
  • Conexión a tierra Sin bloque de puesta a tierra interno
  • 2 partes
  • Separable
  • Contenidos del paquete Tornillos de fijación
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Zinc die-cast
  • Material (tornillo) Acero, niquelado
  • Longitud 60,7 mm
  • Anchura 51,7 mm
  • Altura 25 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 93,38 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140222601
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416