Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
3
Accessories
48
Artikelnummer: 61 03 001 0014
InduCom 15p S40°-entry kn-screw 4-40
InduCom 15p S40°-entry kn-screw 4-40

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
mit interner Erdung
Baugröße: D-Sub 2
Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC
40°-Kabeleingang
1x
Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
Schutzart: IP30
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 61 03 001 0014
InduCom 15p S40°-entry kn-screw 4-40
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
3
Accessories
48
Produktdetails
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Identification InduCom
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing With internal earth
Version
  • Size D-Sub 2
  • Version 40° side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Strain relief An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Locking type Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • ground connection With internal grounding block
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm ground connection
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Material (screw) Steel, nickel plated
  • Length 34.7 mm
  • Width 39.3 mm
  • Height 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 45 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140157637
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen