Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Inserts
2
Numéro d‘article: 19 59 120 4015
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Coque arrière
avec filetage intégré M32, Droit
Taille: 20
1x M32
Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé
Revêtement nickel
Degré de protection: IP67, IPX9
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 19 59 120 4015
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Inserts
2
détails du produit
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING ICC
  • Type of hood/housing Backshell
  • Description of hood/housing
    with integrated M32 thread
    Straight
Version
  • Size 20
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Details for exclusive use with the ICC Size 20 400 A insert
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌15 Nm Backshell
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Number of relockings ≥ 10
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67
    IPX9
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 80 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140491106
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer