Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 020 2102
ICC20 Fixing nut
ICC20 Fixing nut

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tuerca de fijación
Tamaño: 20
Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 59 020 2102
ICC20 Fixing nut
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie HARTING ICC
  • Tipo de accesorio Tuerca de fijación
Versión
  • Tamaño 20
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 11 kg
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140326903
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Archivos 2D/3D Multi CAD