Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
5
N.º de referencia: 19 59 020 0101
ICC20_1_I_SMC_M_FP_CRT
ICC20_1_I_SMC_M_FP_CRT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌400 A
Tamaño: 20
Contactos: 1
Sección de conductor: 95 ... 150 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 59 020 0101
ICC20_1_I_SMC_M_FP_CRT
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING ICC
  • Elemento Aislantes
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Tamaño 20
  • Número de contactos 1
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 95 ... 150 mm²
  • Corriente nominal ‌ 400 A
  • Voltaje nominal 600 V
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 27 g
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140491052
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • UNSPSC 24.0 39121421