Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0051 0150
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 1,5m
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Exento de silicona
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0051 0150
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 1,5m
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
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specification Preasamblat pe ambele părţi
  • Connector 1
    M16
    Mamă
    12 + 3 pini
  • Connector 2 bucşe de capăt de fir
  • Type of cable Cablu de cupru (rotund)
  • Description of the cable
    Rezistent la ulei
    Fără halogeni
    Fără silicon
  • Features
    Flexibilitate ridicată
    Compatibil cu lanţul de tracțiune
Version
  • Cable length 1,5 m
  • Core structure 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
  • Field of application pentru funcţie hibridă
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C nemişcat
    -20 ... +80 °C deplasat
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretan)
  • Colour (cable) Negru
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Întârzierea flăcării
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 260 g
  • Country of origin România
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140275041
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629