6(b) / 6(b)-II: Plumbul ca element de aliere în aluminiu cu conținut de plumb de până la 0,4 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în aluminiu pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,4 % din greutate
6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
ELV status
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Nu este inclus
REACH ANNEX XIV substances
Nu este inclus
REACH SVHC substances
Da
REACH SVHC substances
Plumb
California Proposition 65 substances
Da
California Proposition 65 substances
Trioxid de antimoniu
Plumb
Nichel
Naftalină
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
0.1 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85447000
GTIN
5713140151925
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)