Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Блочная часть / Проход через панель
1
Артикул: 33 57 211 0205 004
Hybr.cable Assy,DC,20m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,20m,FO+POW-SM-2xHAN3A

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Гибридный кабель (медь/оптоволокно)
Одномодовый, Версия DC
Длина кабеля: 20 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 57 211 0205 004
Hybr.cable Assy,DC,20m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Блочная часть / Проход через панель
1
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    Han® 3 A Металл
    LC duplex
  • Соединитель 2
    Han® 3 A Металл
    LC duplex
  • Тип кабеля Гибридный кабель (медь/оптоволокно)
  • Описание кабеля
    Одномодовый
    Версия DC
Версия
  • Длина кабеля 20 m
  • Структура ядра
    2x 9 / 125 µm
    3x 2,5 мм²
Технические характеристики
  • Диаметр кабеля 8,8 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS
    6(b) / 6(b)-II: свинец в качестве легирующего элемента в алюминии с массовой долей свинца до 0,4 % / свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в алюминии с массовой долей свинца до 0,4 %
    6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 0,1 g
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 85447000
  • GTIN 5713140151765
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare