Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
1
Cikkszám: 33 57 211 0405 003
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Hibrid kábel (réz/optika)
Monomódusú, AC verzió
Kábelhossz: 40 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 57 211 0405 003
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
1
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Connector 2
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Type of cable Hybrid cable (copper/FO)
  • Description of the cable
    Singlemode
    AC version
Version
  • Cable length 40 m
  • Core structure
    2x 9 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
Technical characteristics
  • Cable diameter 8.8 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions
    6(b) / 6(b)-II: Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0,4 % lead by weight / Lead as an alloying element in aluminium for machining purposes with a lead content up to 0,4 % by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140151802
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás