Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
1
Spare Part
1
Objednací číslo: 21 01 130 3023
Harax PG 13,5/ panel feed through
Harax PG 13,5/ panel feed through

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí konektor do panelu
S pájeným připojením, Pro montáž na přední stranu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 01 130 3023
Harax PG 13,5/ panel feed through
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
1
Spare Part
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARAX®
  • Element Panel feed through
  • Specification
    With solder termination
    for front mounting
Version
  • Termination method HARAX® connection technology
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 2
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 1.5 mm²
  • Conductor cross-section AWG 18 ... AWG 16
  • Wire outer diameter ≤ 2.8 mm
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage conductor-earth 230 V
  • Rated voltage conductor-conductor 400 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -25 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Size Pg 13.5
  • Cable diameter 6 ... 9 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • RoHS compliant
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances
    Nikl
    Naftalen
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 24 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140136779
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte