myHARTING Login
Конфигураторы
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Канал HARTING на YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
данные отсутствуют
eShop
...
Series
Han
®
1A
33 50 090 0203 050
Артикул: 33 50 090 0203 050
Han1A CA 5+PE -lever f/- PVC 5m
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Маслостойкий
Длина кабеля: 5 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 50 090 0203 050
Han1A CA 5+PE -lever f/- PVC 5m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
Part List
Part list details
Type of cable
FLEX JZ 6 X 1.5mm2
Connector 1
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Han D FEMALE CRIMP CONT.1.5 mm2 silver
Han 1A-5+PE-c-f
Identification
Category
System cabling
Series
Han
®
1A
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on one side
Connector 1
Han
®
1A Female
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Oil resistant
Version
Cable length
5 m
Number of cores
6
Core structure
6x 1.5 mm²
Number of contacts
5
PE contact
Yes
Locking type
Single locking lever
Details
Not be coupled or decoupled under electrical load.
Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
Technical characteristics
Rated current
10 A
Rated voltage
400 V
Rated voltage conductor-earth
300 V
Limiting temperature
-30 ... +80 °C unmoved
-15 ... +80 °C moved
Mating cycles
≥ 100
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
Cable diameter
9.2 mm
Material properties
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
Grey
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Lead
ECHA SCIP number
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60332-1-2 Flame retardancy
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Romania
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140237957
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Data Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Чешский)
PDF (Английский)
PDF (Французский)
PDF (Венгерский)
PDF (Датский)
PDF (Немецкий)
PDF (Испанский)
PDF (Японский)
PDF (Итальянский)
PDF (Корейский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Польский)
PDF (Русский)
PDF (Румынский)
PDF (Турецкий)
PDF (Шведский)
PDF (Китайский упрощенный)
PDF (Трад. китайский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
STEP
JT
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
AAS
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare