Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
3
Tools
1
Accessories
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Parça numarası: 09 14 027 3021
Han shielded module basic, male
Han shielded module basic, male

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Han® Korumalı modül basic
Tekli modül
180° koruyucu elemanlı
Krimp sonlandırma
Erkek
Kontaklar: 27 + ekranlama
İletken kesiti: 0.09 ... 0.52 mm²
Nominal akım: ‌4 A
Polikarbonat (PC)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 09 14 027 3021
Han shielded module basic, male
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
3
Tools
1
Accessories
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Ürün detayları
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han® básico blindado
  • Tamaño del módulo Módulo sencillo
  • Descripción del módulo Con elemento de blindaje de 180°
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 27
  • contactos adicionales + apantallamiento
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,09 ... 0,52 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤2,3 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 32 V
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) 폴리카보네이트 (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (페블 그레이)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • Estado ELV 준수
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII no
  • Sustancias REACH ANNEX XIV no
  • Sustancias REACH SVHC no
  • Sustancias de la California Proposition 65 no
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 카테고리 1 클래스 B
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 11,85 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140184985
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın