Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Part number: 11 05 105 2815
Female insert 20A, blue
Female insert 20A, blue

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Multiplier
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 5015 (sky blue)
Contacts: 5
Notes
Compare
Part number: 11 05 105 2815
Female insert 20A, blue
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han-Yellock®
  • Element Mostek
  • Specyfikacje
    5 zmostkowanych kontaktów
    0 niezmostkowanych kontaktów
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Liczba kontaktów 5
Charakterystyka techniczna
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 5015 (błękitny)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 6,06 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140109728
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare