配套产品
配套产品
Zubehör
9
型号: 11 12 300 1702
Han-Yellock 30-feed through hood-M32
Han-Yellock 30-feed through hood-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
尺寸: Han-Yellock® 30
按钮
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
注释
比较
型号: 11 12 300 1702
Han-Yellock 30-feed through hood-M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Zubehör
9
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han-Yellock®
  • Gehäuseart Wanddurchführungsgehäuse
Ausführung
  • Baugröße Han-Yellock® 30
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M32
  • Verriegelungsart Druckknopfverriegelung
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für industrielle Anwendungen
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Betätigungstemperatur -10 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 7021 (schwarzgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Nickel
    Naphthalin
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 342 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140110113
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较