Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
13
Part number: 11 12 300 1204
Han-Yellock 30 HSM 2xM20
Han-Yellock 30 HSM 2xM20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
Størrelse: Han-Yellock® 30
Skruelåsning
Sideindføring
2x M20
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt aluminium
Pulverlakeret
RAL 7021 (sortgrå)
Materiale (tætning): NBR
Notes
Compare
Part number: 11 12 300 1204
Han-Yellock 30 HSM 2xM20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
13
Product Details
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Yellock®
  • フード/ハウジングのタイプ ボックス型ハウジング
バージョン
  • サイズ Han-Yellock® 30
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブル・エントリー数 2
  • ケーブルエントリー 2x M20
  • ロックタイプ ねじロック
  • アプリケーション分野 産業アプリケーション用フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 開閉時の温度 -10 ... +85 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7021 (ブラックグレー)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 411.62 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140109919
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare