Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 09 11 200 6231
Han TC70-HMC-FC-CRT-10mm²-AU
Han TC70-HMC-FC-CRT-10mm²-AU

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤70 A
Hembra
Aleación de cobre
HMC dorado
Sección de conductor: 10 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 200 6231
Han TC70-HMC-FC-CRT-10mm²-AU
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie TC 70
  • Type contact Krimpcontact
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 10 mm²
  • Nominale stroom ≤ 70 A
  • Contactweerstand ≤ 0,3 mΩ
  • Striplengte 15,5 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 10.000
  • Opmerking over de aansluitcycli steekcycli met andere HMC-componenten
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) HMC verguld
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 7,1 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140188174
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica