Détails
La résistance aux vibrations et aux chocs ne peut être respectée que si les câbles sont fixés à une distance appropriée. Les instructions relatives à l'espacement de l'antitraction se trouvent dans le document dans l'eCatalogue, sous la section Instructions.
Données techniques
Section de fil du conducteur
120 mm²
Intensité nominale
≤ 650 A
Résistance de contact
≤ 0,3 mΩ
Longueur à dénuder
42 mm
Limite de température
-40 ... +125 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Résistance aux vibrations
Catégorie 1B selon la norme IEC 61373
Résistance aux chocs
Catégorie 1B selon la norme IEC 61373
Propriétés du matériau
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Plaqué argent
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids