Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
Osanumero: 09 11 200 6225
Han TC100-HMC-FC-CRT-25 mm²-AU
Han TC100-HMC-FC-CRT-25 mm²-AU

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤100 A
Female
Copper alloy
HMC gold plated
Conductor cross-section: 25 mm²
Notes
Compare
Osanumero: 09 11 200 6225
Han TC100-HMC-FC-CRT-25 mm²-AU
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
tuotteen yksityiskohdat
식별
  • 카테고리 Contacts
  • 제품 시리즈 TC 100
  • 접점 유형 Crimp contact
버전
  • 터미네이션 방법 Crimp termination
  • 젠더 Female
  • 제조 공정 Turned contacts
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 25 mm²
  • 정격 전류 ≤ 100 A
  • 접점 저항 ≤ 0.3 mΩ
  • 탈피 길이 19 mm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 10,000
  • 접속 사이클 관련 주의사항 Mating cycles with other HMC components
  • 진동 저항 Category 2 acc. to IEC 61373
  • 쇼크 저항 Category 2 acc. to IEC 61373
자재 특성
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점) HMC gold plated
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 15.1 g
  • 원산지 Germany
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140188297
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare