Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
3
Spare Part
1
N.º de referencia: 09 93 001 0105
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para atornillar
incl. contacto macho con terminación de perno M8, Con protección Tuflok®
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 93 001 0105
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
3
Spare Part
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 200
  • Tipo de capota/base Base para atornillar
  • Descripción de capota/base
    incl. contacto macho con terminación de perno M8
    Con protección Tuflok®
Versión
  • Número de contactos 1
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Sistemas de almacenamiento de energía
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 200 A
  • Voltaje nominal 1.500 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Par de apriete ‌25 Nm
  • Tamaño de llave 9
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP40 estado conectado
    IP20 estado desconectado (1500 V DC; 1000 V AC)
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    IEC 61984
    UL 1973
    UL 4128
    UL 9540
    UL 1977
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 21,5 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140183674
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje