Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
4
Spare Part
1
Numer Katalogowy: 09 93 001 0323
Han® S-HBM w. MC black busbar-UP
Han® S-HBM w. MC black busbar-UP

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
zawiera kontakt męski z przyłączeniem szynowym, Z ochroną przed rozłączeniem
Rygiel pojedynczy
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliamid (PA)
RAL 9005 (czarny)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 93 001 0323
Han® S-HBM w. MC black busbar-UP
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
4
Spare Part
1
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Series Han® S
  • Identification Han® S 200
  • Type of hood/housing Makine tipi muhafaza
  • Description of hood/housing
    bara sonlandırmalı erkek kontak dahil
    Kilit açma korumalı
Version
  • Number of contacts 1
  • Locking type Tekli kilitleme kolu
  • Field of application Enerji Depolama Sistemleri
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 200 A
  • Rated voltage 1.500 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 2
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 0,3 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP40 birleştirme durumu
    IP20 birleştirilmemiş durum (1500 V DC; 1000 V AC)
Material properties
  • Material (contacts) Bakır alaşımı
  • Surface (contacts) Gümüş kaplı
  • Material (hood/housing) Poliamid (PA)
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet siyah)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances İçermez
  • California Proposition 65 substances İçermez
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 52,65 g
  • Country of origin Çin
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140183872
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare