Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 33 50 686 9253 003
Han S 200 CA c-b/r 50mm² PVC, 0.3m
Han S 200 CA c-b/r 50mm² PVC, 0.3m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Yağa dayanıklı, Alev geciktirici
Kablo uzunluğu: 0.3 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 50 686 9253 003
Han S 200 CA c-b/r 50mm² PVC, 0.3m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    コネクタ 1
    コネクタ 2
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series Han® S
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    Hembra Acodado
    Negro
  • Connector 2
    Hembra Acodado
    Rojo
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
  • Description of the cable
    Resistente al aceite
    Retardante de llama
Version
  • Cable length 0,3 m
  • Number of cores 1
  • Core structure 50 mm²
  • Details
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
    Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 200 A
  • Rated voltage 1.500 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 2
  • Rated voltage acc. to UL 1.000 V
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Limiting temperature
    -40 ... +105 °C stabil
    -40 ... +90 °C mozgatott
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP40 illesztett feltétel
    IP20 nem illesztett feltétel
  • Cable diameter 13,7 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Fekete
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Nem része
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances Ólom
상세명세 및 승인
  • Specifications
    UL 758
    IEC 60332-1-2 Lángállóság
    Directive 2014/53/EU
    Directive 2011/65/EU
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85446010
  • GTIN 5713140796218
  • eCl@ss 27,060,327.00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın