Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 686 9248 003
Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,3m
Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Oil resistant, High fuel resistance, Resistance to ozone, Weathering resistant
Cable length: 0.3 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 686 9248 003
Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 Han® S
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    母頭 彎式
    黑色
  • 連接器2
    母頭 彎式
    紅色
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹
    防油
    高耐燃性
    耐臭氧
    耐候性
版本
  • 電纜長度 0.3 m
  • 蕊數 1
  • 蕊結構 25 mm²
  • 詳細資料
    不得在帶負載情況下插拔。
    組裝和安裝必須由合格的電工進行。
    防觸電保護:安裝期間,用戶應採取適當措施,確保防止間接接觸(故障保護)。例如,通過限制進入區域(只有電氣專業人員和電氣受訓人員可以進入的區域)。
技術參數
  • 額定電流 ‌ 130 A
  • 額定電壓 ‌ 1,500 V
  • 額定脈沖電壓 8 kV
  • 污染等級 2
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 極限溫度
    -40 ... +120 °C 未移動
    -40 ... +90 °C 已移動
  • 重新鎖定次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP40 插配狀態
    IP20 插拔時 (1500 V DC; 1000 V AC)
  • 電纜直徑 10.2 mm
材料特性
  • 材料(電纜) 聚烯烴共聚物
  • 顏色(電纜) 黑色
規格和認證
  • 規格
    EN 50264-3-1
    EN 60811-403 耐臭氧
    EN 60811-504 耐高低溫
    EN 60811-404 耐油
    EN 60811-404 高耐燃性
    EN 60811-404 耐酸
    EN 60811-404 耐鹼性
    DIN 51900 低火災負荷
    ISO 4589-2 極限氧指數 (LOI)
    EN 50618 耐 UV
    UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
    ISO 6722-1
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140262249
  • ETIM EC002587
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual