Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Accessories
2
Запасная часть
1
Артикул: 09 93 001 1329
Han® S 120 HBM w. MC busbar blue UP
Han® S 120 HBM w. MC busbar blue UP

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Корпус приборный
с штыревым контактом с присоединением к сборной шине, С защитой от произвольной расстыковки
Одна защелка
Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
RAL 5015 (синий)
Примечания
Compare
Артикул: 09 93 001 1329
Han® S 120 HBM w. MC busbar blue UP
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Accessories
2
Запасная часть
1
Информация о компоненте
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серия Han® S
  • Название Han® S 120
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Корпус приборный
  • Описание кабельного/блочного кожуха
    с штыревым контактом с присоединением к сборной шине
    С защитой от произвольной расстыковки
Версия
  • Число контактов 1
  • Тип блокировки Одна защелка
  • Области применения Системы накопления и хранения энергии
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 120 A
  • Номинальное напряжение 1.500 V
  • Номинальное импульсное напряжение 8 kV
  • Степень загрязнения 2
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 0,3 mΩ
  • Момент затяжки ‌4 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP40 присоединенное состояние
    IP20 в сочленённом состоянии (1500 V DC; 1000 V AC)
Свойства материала
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Полиамид (ПА)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 5015 (синий)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 35,07 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140183605
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare