Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 780 1001 5
Han Q4/0 m str 2x2,5mm 1,5m
Han Q4/0 m str 2x2,5mm 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Suministro de energía
Salida de potencia de corriente continua
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 780 1001 5
Han Q4/0 m str 2x2,5mm 1,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Tanımlama
  • Eleman Enerji ikmali
  • Teknik özellikler DC güç çıkışı
  • Konnektör 1 Han® Q 4/0 Erkek
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Özellikler TC-ER kablo
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1,5 m
  • Damar yapısı 2x 2,5 mm²
Teknik özellikler
  • Akım tipi DC
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Siyah
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140276437
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentación
Ficha técnica
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje