Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
127
N.º de referencia: 09 12 002 2754
Han Q 2/0-f HV 14-10AWG 830V
Han Q 2/0-f HV 14-10AWG 830V

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo axial
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌40 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 2
Sección de conductor: 2.5 ... 6 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 12 002 2754
Han Q 2/0-f HV 14-10AWG 830V
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
127
Detalles del producto
Identification
  • Category Wkłady
  • Series Han® Q
  • Identification 2/0 High Voltage
Version
  • Termination method Osiowe przyłącznie śrubowe
  • Gender Żeński
  • Size 3 A
  • Number of contacts 2
  • PE contact Tak
  • Pack contents Z opaską termokurczliwą
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 2,5 ... 6 mm²
  • Rated current ‌ 40 A
  • Rated voltage 830 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Tightening torque 1,8 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Właściwości materiału
  • Material (insert) Poliwęglan (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts) Posrebrzane
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS exemptions 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 24,1 g
  • Country of origin Rumunia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140016651
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar