Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
14
Accessories
4
Numéro d‘article: 09 35 234 0401
Han PushPull Power 4/0-F metall QL 1,5mm
Han PushPull Power 4/0-F metall QL 1,5mm

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteurs
Kit de connecteur
Raccordement Han-Quick Lock®
Intensité nominale: ‌16 A
Contacts: 5
Alliage de cuivre
Plaqué argent
PushPull
Plage de serrage: 4 ... 11 mm
Matériau: Alliage de zinc moulé
Revêtement nickel
Degré de protection: IP65, IP67
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 35 234 0401
Han PushPull Power 4/0-F metall QL 1,5mm
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
14
Accessories
4
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identification Power
  • Elément Kit de connecteur
  • Caractéristiques Mécanisme intuitif de verrouillage
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement Han-Quick Lock®
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 5
  • Type de verrouillage PushPull
  • Contenu du kit avec embase métallique et insert femelle
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,25 ... 1,5 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • Diamètre extérieur ≤3,8 mm
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale du conducteur de terre 400 V
  • Rated voltage conductor-conductor 690 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 2
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Limite de température -40 ... +70 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Plage de serrage 4 ... 11 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Plastique
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Revêtement (capot/embase) Revêtement nickel
  • Matériau (joint torique) NBR
  • Matériau (presse-étoupe de câble) TPE
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC
    Plomb
    Triphenyl phosphate
  • Numéro ECHA SCIP 6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 69,78 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140054363
  • eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer