Matching Products
Matching Products NEW
Pieza de repuesto
1
Artikelnummer: 09 12 008 4753
Han-Power T Q5/0 comp. assembled
Han-Power T Q5/0 comp. assembled

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Energieverdeler
Met 3x Han® Q 5/0, In Han® 3 A-behuizingen, doorvoer
Contacten: 5
Materiaal (kap/behuizing): Polyamide (PA)
RAL 9005 (gitzwart)
Beschermingsgraad: IP44, IP67 met afdichtingsschroef 09 20 000 9918
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 12 008 4753
Han-Power T Q5/0 comp. assembled
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Spare Part
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Energieverdelers
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Power® T
  • Element Energieverdeler
  • Specificatie
    Met 3x Han® Q 5/0
    In Han® 3 A-behuizingen, doorvoer
Versie
  • Aantal contacten 5
  • PE-contact Ja
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning geleider-aarde 230 V
  • Nominale spanning geleider-geleider 400 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP44
    IP67 met afdichtingsschroef 09 20 000 9918
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Materiaal (kap/behuizing) Polyamide (PA)
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (vergrendeling) Polyamide (PA)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 170,5 g
  • Land van herkomst Mexico
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140162761
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare