Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 10 003 4756
Han Power T 1A 3+PE lever
Han Power T 1A 3+PE lever

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor de energía
Con 3x Han® 1A
Contactos: 3
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Grado de protección: IP20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 10 003 4756
Han Power T 1A 3+PE lever
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Distribuidores de energía
  • Serie de capotas/bases Han-Power® T
  • Elemento Distribuidor de energía
  • Especificaciones Con 3x Han® 1A
Versión
  • Número de contactos 3
  • Contacto PE
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Detalles
    Los aislantes no deben enchufarse ni desenchufarse bajo carga eléctrica.
    Los insertos de contacto no deben alimentarse en estado no conectado.
    Los circuitos conectados a la salida deben estar protegidos contra sobrecorriente de acuerdo con las normas de IEC 60364.
    Instalación a cargo exclusivamente de un electricista especializado o cualificado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 4 mm²
  • Corriente de entrada ‌30 A
  • Corriente de salida ‌15 A
  • Voltaje nominal 400 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Temperatura de limitación -30 ... +90 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 80 g
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140398139
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • UNSPSC 24.0 39121303