myHARTING Login
구성자
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
5
Accessories
5
데이터가 없습니다.
eShop
...
Series
HARTING PushPull
09 35 434 0441
품번들: 09 35 434 0441
Han PP Power L metal plug var cod 6-10mm
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
コネクタ
コネクタセット AIDA適合, 可変コーディング付き
スプリングクランプ接続
定格電流: 16 A
コンタクト: 5
銅合金
Auメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
PushPull
クランプ可能範囲: 6 ... 10 mm
材質: 亜鉛ダイカスト
ニッケルメッキ
保護等級: IP65, IP67
Notes
비교하다
품번들: 09 35 434 0441
Han PP Power L metal plug var cod 6-10mm
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
5
Accessories
5
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
커넥터
Series
Han
®
PushPull (V14)
Identification
Power L
Element
커넥터 세트
Specification
AIDA 준수
다양한 코딩 적용
Features
Intuitive locking mechanism
Field assembly without tools
Version
Termination method
스프링 클램프 터미네이션
Shielding
비차폐
Number of contacts
5
Locking type
PushPull
Details
PROFINET 시스템 설치 시에는 PROFINET 설치 지침을 준수합니다.
Pack contents
메탈 하우징 및 암형 인서트 포함
Technical characteristics
Conductor cross-section
0.75 ... 2.5 mm²
Conductor cross-section [AWG]
AWG 18 ... AWG 13
Rated current
16 A
Rated voltage
24 V
Rated impulse voltage
4 kV
Pollution degree
3
Stripping length
10 mm 도체
44 mm 케이블 피복
Tightening torque
3 Nm
Limiting temperature
-40 ... +70 °C
Mating cycles
≥ 100
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP67
Clamping range
6 ... 10 mm
Vibration resistance
10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 스위프 사이클 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
Shock resistance
30 g / 11 ms, 3 쇼크 / 축 및 방향
Material properties
Material (insert)
Polyamide (PA)
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Au over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Material (hood/housing)
Zinc die-cast
Surface (hood/housing)
Nickel plated
Colour (hood/housing)
silver
Material (O-ring)
NBR
Material (internal seal)
NBR
Material (cable seal)
NBR
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Lead
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Specifications and approvals
Specifications
IEC/PAS 61076-3-126
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Approvals
DNV GL
PROFINET
Yes
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
112 g
Country of origin
Vietnam
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140223875
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (チェコ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (ドイツ語)
PDF (Spanish_MX)
PDF (英語)
PDF (フランス語)
PDF (スペイン語)
PDF (イタリア語)
PDF (ハンガリー語)
PDF (日本語)
PDF (韓国語)
PDF (オランダ)
PDF (ポーランド語)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (ルーマニア語)
PDF (ロシア語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (英語)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
2D/3D 다중 CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAx 도구에 대한 60개 이상의 기본 형식 2D 및 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
즈켄 E³.시리즈(2019+)
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
ZUKEN E³.series(2019+)에서 HARTING 제품의 빠르고 쉬운 사용을 위한 ZUKEN Component Cloud의 ZUKEN E3.series 데이터. 라이브러리 데이터에는 다음과 같은 모든 중요한 정보가 포함됩니다.
고정 포인트
기호
대체 보기
기술 매개변수
분류
부품 번호
...
자세한 내용은
여기
를 클릭하십시오.
Instructions
조립 설명서
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
조립 및 취급에 대한 특정 정보
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
다운로드
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다