Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
8
N.º de referencia: 09 35 234 0312
Han PP PFT metal circular QL power 1,5mm
Han PP PFT metal circular QL power 1,5mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juego de pasacables Calado circular de panel
Terminación Han-Quick Lock®
Corriente nominal: ‌16 A
Contactos: 5
Aleación de cobre
Chapado en plata
PushPull
Diámetro: Cinc fundido a presión
Niquelado
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 234 0312
Han PP PFT metal circular QL power 1,5mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
8
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification Power
  • Element Panel feed trough set
  • Specification Circular panel cut out
  • Features Intuitive locking mechanism
Version
  • Termination method Han-Quick Lock® termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 5
  • Locking type PushPull
  • Pack contents incl. bulkhead mounted housing and male insert
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.25 ... 1.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • Wire outer diameter ≤3.8 mm
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage conductor-earth 400 V
  • Rated voltage conductor-conductor 690 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 2
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 59.56 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140054332
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje