Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Frames
17
Numer Katalogowy: 09 14 001 2733
Han PE-module fem. axial 16-35qmm
Han PE-module fem. axial 16-35qmm

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Moduł Han® PE
Moduł pojedynczy
Osiowe przyłącznie śrubowe
Żeński
Kontakty: 1
Przekrój przewodu: 16 ... 35 mm²
Odlew ciśnieniowy cynkowy, platerowany niklem
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 14 001 2733
Han PE-module fem. axial 16-35qmm
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
8
Frames
17
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® PE module
  • Size of the module Single module
Version
  • Termination method Axial screw termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 1
  • Pack contents PE module with pre-assembled axial screw contact
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 16 ... 35 mm²
  • Wire outer diameter ≤14.5 mm
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Stripping length 13 mm
  • Tightening torque
    2 Nm
    6 ... 8 Nm for axial screw
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 76.2 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140162013
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare