Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Osanumero: 09 93 006 0403
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 18.5-20mm OD
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 18.5-20mm OD

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connector sets
Female
Rated current: ‌32 A
Contacts: 7
Hood
Side entry
Clamping range: 18.5 ... 20 mm
Material: Polyamide (PA)
Degree of protection: IP20
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Osanumero: 09 93 006 0403
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 18.5-20mm OD
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Sady konektorů
  • Series of hoods/housings Han® ORV3 power
  • Type of hood/housing Kryt
  • Features
    Pro aplikace v datových centrech
    First mate - last break
    Kontakt PE
Version
  • Gender Zásuvka (female)
  • Number of contacts 7
  • Number of power contacts 6
  • PE contact Ano
  • Version Boční vstup
  • Details Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 32 A
  • Rated current
    32 A @ 4 mm²
    20 A @ AWG 12
  • Rated voltage
    ‌ 277 V AC
    ‌ 480 V AC
  • Rated impulse voltage 2,5 kV
  • Pollution degree 2
  • Overvoltage category II
  • Insulation resistance > 5 x 108 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +90 °C
  • Insertion force ≈ 110 N
  • Withdrawal force ≈ 110 N
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Clamping range 18,5 ... 20 mm
  • Vibration resistance
    II Podle EiA 364-28
    VII Podle EiA 364-28F
  • Shock resistance A Podle EiA 364-27F
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamid (PA)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Neobsahuje
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications OCP V1.0
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 53,5 g
  • Country of origin USA
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140445161
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare