Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Lengő csatlakozóházak/házak
83
Frames
17
Cikkszám: 09 14 004 4513
Han MOD 4 multi- anya kont koax 2 rész
Han MOD 4 multi- anya kont koax 2 rész

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Han® Multi modul
Önálló modul
Anya
Érintkezők: 4
Névleges áramerősség: ‌1.5 A
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 09 14 004 4513
Han MOD 4 multi- anya kont koax 2 rész
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Кожухи
83
Frames
17
Termékleírás
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® Multi module
  • Size of the module Single module
Version
  • Gender Female
  • Number of contacts 4
  • Details Please order contacts separately.
Technical characteristics
  • Wire outer diameter ≤5,2 mm
  • Rated current ‌ 1,5 A
  • Rated voltage 50 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polikarbonát (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Nem része
  • California Proposition 65 substances Nem része
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 8.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140020184
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás