Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
1
Modules
1
N.º de referencia: 09 14 008 4720
Han-Mod RJ45 PreLink Set 8P AWG 22-23
Han-Mod RJ45 PreLink Set 8P AWG 22-23

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC
Hembra
Contactos: 8
Poliamida (PA)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 008 4720
Han-Mod RJ45 PreLink Set 8P AWG 22-23
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
1
Modules
1
Detalles del producto
标识
  • 类别 插芯
  • 原件 数据连接器
  • 规格 Han® RJ45电缆插口
版本
  • 接线方式 preLink® IDC 绝缘置换连接
  • 公母类型 母头
  • 针数 8
技术参数
  • 导体截面积 [AWG] AWG 23 ... AWG 22
  • 线芯外径 1.3 ... ‌1.6 mm
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 电缆直径 5 ... 9 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(屏蔽) 锌压铸,镀镍
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 15 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140020795
  • eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han-Eco®
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar