Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
Modules
4
Parça numarası: 97 00 000 0414
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Çekirdekler
Krimp sonlandırma
Erkek
Polikarbonat (PC)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Nominal akım: ‌10 A
Kontaklar: 4 + ekranlama
İletken kesiti: 0.14 ... 2.5 mm²
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 97 00 000 0414
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
Modules
4
Ürün detayları
Identificación
  • Categoría Inserti
  • Tipo de módulo Modulo Han® Megabit
  • Descripción del módulo Inserto
Versión
  • Método de terminación Collegamento a crimpare
  • Tipo Maschio
  • Número de contactos 4
  • contactos adicionales + schermo
  • Detalles Ordinare i contatti separatamente
  • Detalles Non adatto per custodie basse e per Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact e Han-Modular® Twin.
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,14 ... 2,5 mm²
  • Diametro esterno del cavo ≤3,5 mm
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Tensione di esercizio 50 V
  • Tensione di prova 0,8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 30 V
  • Características de transmisión Cat. 5e Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate ‌ 100 Mbit/s
  • Resistencia de contacto, blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (schermatura) Pressofusione in lega di zinco nickelata
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Germania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • eCl@ss 27.440.205,00
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın