Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
Varenummer: 97 00 000 0406
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT_HMC
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT_HMC

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Contacts: 4 + shielding
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Varenummer: 97 00 000 0406
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT_HMC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
produkt detaljer
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Modulinsatstyp Han® Megabit modulinsats
  • Beskrivning av modulinsats Kontaktinsats
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Antal kontakter 4
  • fler kontakter + skärmning
  • Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
  • Detaljer Ej lämplig för kabelkåpor/chassihus med låg konstruktion samt Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact och Han-Modular® Twin.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Ledare ytterdiameter ≤3,5 mm
  • Märkström ‌ 10 A
  • Märkspänning 50 V
  • Nominell impulsspänning 0,8 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överföringsegenskaper Kat. 5e Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet ‌ 100 Mbit/s
  • Kontaktmotstånd, skärmning ≤ 100 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 10.000
  • Anmärkning om matningscykler Matningscykler med andra HMC-komponenter
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Material (skärmning) Zink, pressgjuten, förnicklad
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • eCl@ss 27.440.205,00
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare