Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
2
Osa number: 97 00 000 0417
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Short_GND
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Short_GND

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Han® Carrier Cube
Domino module
Short version, Small tab
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Osa number: 97 00 000 0417
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Short_GND
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
2
toote detailid
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Seria Han-Modular®
  • Typ modułu Han® Carrier Cube
  • Rozmiar modułu Moduł Domino
  • Opis modułu
    Wersja krótka
    Mała zatyczka
Wersja
  • Szczegóły With additional shield connection to the hinged frame
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • eCl@ss 27.440.217,00
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare