Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Número de parte: 97 00 000 3716
Han-Mod_M_CC_2_M_C.2_PIT
Han-Mod_M_CC_2_M_C.2_PIT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Han® Domino CC Cube
Domino module
Large Tab
Push-In
Male
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Número de parte: 97 00 000 3716
Han-Mod_M_CC_2_M_C.2_PIT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Steckpartner
2
Werkzeuge
1
Gehäuse
88
Rahmen
17
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Seria Han-Modular®
  • Typ modułu Han® Domino CC Cube
  • Rozmiar modułu Moduł Domino
  • Opis modułu Duża wypustka
Wersja
  • Metoda przyłączenia Push-In
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Liczba kontaktów 2
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 1,5 ... 6 mm²
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤6,3 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 40 A
  • Napięcie znamionowe 500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Długość odizolowania 12 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategoria 2
    IEC 60352-7
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 14,3 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713141132879
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552