Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
18
Tools
1
Кожухи
84
Frames
17
Артикул: 97 00 000 2158
Han-Mod_M_70A_2_M_S_CRT_CAV NO 3 + N
Han-Mod_M_70A_2_M_S_CRT_CAV NO 3 + N

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Модуль Han® 70 A
Одинарный модуль
Подключение обжимом
Вилка
Контакты: 2
Поперечное сечение проводника: 6 ... 25 mm²
Номинальный ток: ‌70 A
Поликарбонат (PC)
RAL 7032 (серый)
Примечания
Compare
Артикул: 97 00 000 2158
Han-Mod_M_70A_2_M_S_CRT_CAV NO 3 + N
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
18
Tools
1
Кожухи
84
Frames
17
Информация о компоненте
Название
  • Категория Modules
  • Серия Han-Modular®
  • Тип модуля Han® 70 A module
  • Размер модуля Single module
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Male
  • Число контактов 2
  • Идентификация контактов
    3
    N
  • Подробные данные Please order crimp contacts separately.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 6 ... 25 mm²
  • Наружный диаметр провода ≤11.5 mm
  • Номинальный ток ‌ 70 A
  • Номинальное напряжение 1,000 V
  • Номинальное импульсное напряжение 8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 10,000
  • Примечание к циклам соединения Mating cycles with other HMC components
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 4 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare