Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Tools
3
Hoods/Housings
83
Frames
17
Objednací číslo: 09 14 002 2647
Han Mod 2 Module M Axialscrew-70A 14-22
Han Mod 2 Module M Axialscrew-70A 14-22

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Modul Han® 70 A
Jednoduchý modul
Axiální šroubové připojení
Male
Kontakty: 2
Průřez vodiče: 14 ... 22 mm²
Jmenovitý proud: ‌70 A
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Slitina mědi
Postříbřený
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 14 002 2647
Han Mod 2 Module M Axialscrew-70A 14-22
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Tools
3
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detaily produktu
Identificação
  • Categoria Módulos
  • Série Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han ® 70 A
  • Tamanho do módulo Módulo sencillo
Versão
  • Método de terminação Terminación de tornillo axial
  • Gênero Macho
  • Número de Pólos 2
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 14 ... 22 mm²
  • Diâmetro externo do fio ≤10 mm
  • Corrente Nominal ‌ 70 A
  • Tensão Nominal 1.000 V
  • Tensão nominal de impulso 8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 0,5 mΩ
  • Comprimento de decapagem 12,5 ... 13,5 mm
  • Torque de aperto
    4 Nm @ 14 mm²
    4 Nm @ 16 mm²
    4 Nm @ 22 mm²
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polycarbonate (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos) Silver plated
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Lead
    Nickel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • Peso líquido 31,86 g
  • País de origem Alemania
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140019669
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte