Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
1
Combinables
1
Modules
6
Numéro d‘article: 09 14 821 1805
Han M12 Crimp A-coded male
Han M12 Crimp A-coded male

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à Sertir
Mâle
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Intensité nominale: ‌2 A
Contacts: 8 + blindage
Section de fil du conducteur: 0.13 ... 0.33 mm²
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 14 821 1805
Han M12 Crimp A-coded male
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
1
Combinables
1
Modules
6
détails du produit
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han-Modular®
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Počet kontaktů 8
  • Další kontakty + stínění
  • Kódování A kódování
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,13 ... 0,33 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Vnější průměr vodiče ≤ 1,65 mm
  • Vnější průměr vodiče ≤1,65 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Jmenovité napětí
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Vnitřní odpor, stínění ≤ 100 mΩ
  • Utahovací moment ‌0,6 Nm
  • Velikost klíče
    12
    13
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Průměr kabelu 5,7 ... 8,8 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Materiál (stínění) Slitina mědi, poniklovaná
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 32,29 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140572843
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer