Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
13
Accessories
5
Inserts
22
Frames
2
Număr articol: 09 37 006 1750
Han M Hood Coupler LC 1 Lever PG 13.5
Han M Hood Coupler LC 1 Lever PG 13.5

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cablu la carcasa cablului
Mărime: 6 B
Construcţie joasă
Levier de blocare individual
Oţel inoxidabil
Intrare verticală
1x Pg 13,5
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune
Acoperit cu pulbere
RAL 9005 (negru de fum)
Material (etanşare): FPM
Note
Comparați
Număr articol: 09 37 006 1750
Han M Hood Coupler LC 1 Lever PG 13.5
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
13
Accessories
5
Inserts
22
Frames
2
Detalii produs
Identification
  • Category Kappen / behuizingen
  • Series of hoods/housings Han® M
  • Type of hood/housing Kabel-naar-kabel-behuizing
  • Type Lage constructie
Version
  • Size 6 B
  • Version Ingang bovenkant
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 13,5
  • Locking type Enkele sluithendel
  • Field of application Kappen/behuizingen voor ruwe omgevingen
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (afdichting) FPM
  • Materiaal (vergrendeling) Roestvrij staal
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 136,16 g
  • Country of origin Duitsland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140055407
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați