Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 37 000 9944
Han M 24 Gasket 5mm neoprene light grey
Han M 24 Gasket 5mm neoprene light grey

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Junta de brida
5 mm
Tamaño: 24 B
FPM
Gris claro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 37 000 9944
Han M 24 Gasket 5mm neoprene light grey
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
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® M
  • Type of accessory Flange gasket
  • Description of the accessory 5 mm
Version
  • Size 24 B
Material properties
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) Light grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Medium-chain chlorinated paraffins
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 12 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 40169300
  • GTIN 5713140055100
  • eCl@ss 27440291 Connector component (parts)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400