Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
5
Combinables
2
Accessories
4
Запасная часть
1
Кожухи
23
Артикул: 09 33 810 2604
Han High Temp 10E-c вилка
Han High Temp 10E-c вилка

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Контактные вставки
Подключение обжимом
Вилка
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Номинальный ток: ‌16 A
Размер: 10 B
Контакты: 10
Поперечное сечение проводника: 0.5 ... 2.5 mm²
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 09 33 810 2604
Han High Temp 10E-c вилка
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
5
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
23
Информация о компоненте
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Han E® High Temp
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Вилка
  • Размер 10 B
  • Число контактов 10
  • Контакт PE Да
  • Подробные данные Обжимные контакты заказываются отдельно.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,5 ... 2,5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 20 ... AWG 14
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение 500 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Момент затяжки ‌1,2 Nm Винт PE M4
  • Предельная температура -40 ... +200 °C С устойчивыми к высоким температурам компонентами Han®
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 54,5 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140185852
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare