Han® High Temp para temperaturas extremas de hasta 200 °C
Subcategorías
Filters
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      19
    • 16 B
      16
    • 24 B
      19
    • 3 A
      2
    • 6 B
      20
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
      4
    • Obudowa wtyczki
      50
    • Obudowy gniazd do montażu przelotowego
      4
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Centralny rygiel zamykający (na obudowie wtyczki)
      1
    • Podwójna klamra ryglująca
      39
    • Podwójna klamra ryglująca (na obudowie wtyczki)
      1
    • Rygiel pojedynczy
      13
    • Rygiel pojedynczy (na obudowie wtyczki)
      4
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      58
    • IP66
      49
  • Entrada de cable
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      5
    • 1x M25
      16
    • 1x M32
      13
    • 1x M40
      9
    • 1x M50
      1
    • 2x M20
      1
    • 2x M25
      2
    • 2x M32
      4
    • 2x M40
      1
    • 3x M25
      1
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han E® High Temp
      26
    • Han® Q High Temp
      2
86 products (of 86)
1/3
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0